{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_2_bsp_int_thr/g_hb_ir_va.prj},{NB=G HB 12 IR VA},{DES=G HB 12 IR VA},{G1=G 3/4},{GNDM1=26.441},{G2=G 3/4},{GNDM2=26.441},{SW=36},{L=48.000},{L1=16.000},{L2=22.000},{L3=29.000},{L4=5.000},{L5=4.000},{L6=0.000},{D1=32.000},{D2=26.500},{D3=22.900},{D4=16.700},{D5=26.700},{D6=23.900},{D7=26.700},{R1=1.200},{R2=1.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHBIRVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHBIRVA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.