{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_3_bsp_nut_thr/ge_hro_aob_asmtab.prj},{NB=GE HRO 08 AOB},{DES=GE HRO 08 AOB},{G1=G 1/2},{G2=G 1/2},{SW=30},{S1=27},{ORING1=17.86 x 2.62},{ORING2=12.1 x 1.6},{L=45.7},{LP1=38.7},{D1=12.3},{D3=9.7},{GX1=20.955},{GX2=20.955},{SWL=10.2},{O1=14.5},{L1=19.5},{L2=8.5},{C1=0.5},{C3=0.2},{H2=18.50},{H3=15.95},{Z1=3.2},{Z2=5.5},{F1=18.20},{F3=15.70},{H4=12.13},{H5=12.86},{Z3=2.23},{C2=0.25},{DS1=21.5},{DS3=18.8},{DS4=22.6},{DS5=26.8},{LS=20.0},{LS2=15.5},{LS3=5.5},{LS4=4.5},{LS5=9.0},{OR11=17.86},{OR12=2.62},{OR21=12.10},{OR22=1.60},{R1=0.41},{R2=0.36},{VERS=3},{PPATH=../../assemblies/ge_hro_aob_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHROAOB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHROAOB}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.