{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_3_bsp_nut_thr/ge_hro_aob_asmtab.prj},{NB=GE HRO 16 AOB},{DES=GE HRO 16 AOB},{G1=G 1},{G2=G 1},{SW=46},{S1=38},{ORING1=29.74 x 3.53},{ORING2=22.1 x 1.6},{L=58.9},{LP1=47.9},{D1=20.4},{D3=20.4},{GX1=33.249},{GX2=33.249},{SWL=11.8},{O1=18.6},{L1=0.0},{L2=11.0},{C1=1.0},{C3=0.2},{H2=30.00},{H3=26.70},{Z1=3.8},{Z2=6.5},{F1=29.88},{F3=27.00},{H4=22.86},{H5=23.59},{Z3=2.23},{C2=0.25},{DS1=34.0},{DS3=30.3},{DS4=33.6},{DS5=37.8},{LS=27.5},{LS2=22.0},{LS3=7.0},{LS4=5.5},{LS5=11.5},{OR11=29.74},{OR12=3.53},{OR21=22.10},{OR22=1.60},{R1=0.41},{R2=0.36},{VERS=5},{PPATH=../../assemblies/ge_hro_aob_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHROAOB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHROAOB}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.