{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_6_npt_ext_thr/ge_hb_hn.prj},{NB=GE HB 06 HN 16},{DES=GE HB 06 HN 16},{G1=G 3/8},{GNDM1=16.662},{G2=1-11.5 NPT},{GNDM2=33.401},{GKDM2=30.826},{SW=36},{L1=45.000},{L2=12.000},{L3=26.000},{L4=24.000},{L5=17.400},{L6=9.000},{L7=3.810},{D1=14.000},{D2=7.900},{D3=22.200},{D4=27.000},{D5=14.600},{D6=16.500},{R1=0.760},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHBHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHBHN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.