{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_6_npt_ext_thr/ge_hb_hn.prj},{NB=GE HB 08 HN 16},{DES=GE HB 08 HN 16},{G1=G 1/2},{GNDM1=20.955},{G2=1-11.5 NPT},{GNDM2=33.401},{GKDM2=30.826},{SW=36},{L1=47.000},{L2=14.000},{L3=27.000},{L4=24.000},{L5=17.400},{L6=9.000},{L7=4.820},{D1=17.500},{D2=11.100},{D3=22.200},{D4=27.000},{D5=18.290},{D6=20.800},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHBHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHBHN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.