{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_6_npt_ext_thr/ge_hb_hn.prj},{NB=GE HB 20 HN 12},{DES=GE HB 20 HN 12},{G1=G 1.1/4},{GNDM1=41.910},{G2=3/4-14 NPT},{GNDM2=26.670},{GKDM2=24.579},{SW=46},{L1=50.000},{L2=20.000},{L3=22.000},{L4=20.000},{L5=13.900},{L6=10.000},{L7=5.840},{D1=36.800},{D2=28.600},{D3=16.700},{D4=21.500},{D5=38.610},{D6=41.700},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHBHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHBHN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.