{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_6_npt_ext_thr/ge_hb_hn.prj},{NB=GE HB 32 HN 20},{DES=GE HB 32 HN 20},{G1=G 2},{GNDM1=59.614},{G2=1.1/4-11.5 NPT},{GNDM2=42.164},{GKDM2=39.551},{SW=65},{L1=64.000},{L2=25.000},{L3=28.000},{L4=26.000},{L5=18.000},{L6=13.000},{L7=5.840},{D1=54.600},{D2=46.000},{D3=28.600},{D4=35.600},{D5=56.260},{D6=59.400},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHBHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHBHN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.