{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_6_npt_ext_thr/ge_hb_hn_va.prj},{NB=GE HB 20 HN VA},{DES=GE HB 20 HN VA},{G1=G 1.1/4},{GNDM1=41.910},{G2=1.1/4-11.5 NPT},{GNDM2=42.164},{GKDM2=39.551},{SW=50},{L1=66.000},{L2=20.000},{L3=3.000},{L4=0.000},{L5=25.600},{L6=18.000},{L7=17.400},{L8=5.000},{D1=49.000},{D2=47.000},{D3=36.800},{D4=28.600},{D5=0.000},{D6=35.600},{D7=38.600},{R1=1.600},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHBHNVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHBHNVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.