{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_7_npt_int_thr/g_hb_in.prj},{NB=G HB 02 IN 04},{DES=G HB 02 IN 04},{G1=G 1/8},{G2=1/4-18 NPT},{SW=19},{L=28.0},{D1=3.5},{D2=7.5},{GX1=9.728},{GX2NDM=13.716},{GX2KDM=12.126},{SWL=18.5},{X1=10},{X2=14},{H1=14},{Z1=2},{Z2=1.5},{F1=8.3},{F2=10.0},{O1=8},{R=1.0},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHBIN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHBIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.