{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_7_npt_int_thr/g_hb_in.prj},{NB=G HB 08 IN},{DES=G HB 08 IN},{G1=G 1/2},{G2=1/2-14 NPT},{SW=30},{L=42.0},{D1=11.1},{D2=17.5},{GX1=20.955},{GX2NDM=21.336},{GX2KDM=19.264},{SWL=25.0},{X1=14},{X2=19},{H1=26},{Z1=4},{Z2=3.0},{F1=18.4},{F2=21.3},{O1=14},{R=1.2},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHBIN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHBIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.