{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_9_unf_ext_thr/ge_hr_ed_hj.prj},{NB=GE HR ED 04 HJ 05},{DES=GE HR ED 04 HJ 05},{G1=G 1/4},{GNDM1=13.157},{G2=1/2-20 UNF},{GNDM2=12.700},{VER=1},{SW=19},{L1=34.0},{L2=12.000},{L3=3.000},{L4=2.000},{L5=6.000},{L6=5.100},{L7=2.100},{L8=1.200},{D1=6.000},{D2=10.400},{D3=16.600},{D4=18.900},{D5=6.000},{D6=6.480},{D7=10.690},{D8=10.850},{D9=11.200},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHREDHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHREDHJ}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen