{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/ge_h_r.prj},{NB=GE H 20 R 25},{DES=GE H 20 R 25},{G1=M 30 x 1,5},{G2=G 1},{SW=41},{L=46.5},{D1=19.0},{D2=26.0},{D3=22.2},{GX1=30},{GX2=33.249},{P1=1.5},{SWL=10.5},{O1=14},{O2=19},{L1=25.5},{H2=39},{C=0.5},{I2=3.0},{Z1=3},{Z2=5},{F1=27.7},{F3=29.9},{F4=33.5},{R1=1.0},{R2=1.6},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.