{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/ge_hb_hr.prj},{NB=GE HB 20 HR},{DES=GE HB 20 HR},{G1=G 1\"1/4},{G2=G 1\"1/4},{SW=50},{L=58.0},{D1=28.6},{D2=36.8},{D3=28.6},{GX1=41.910},{GX2=41.910},{SWL=12},{O1=20},{O2=20},{L1=0.0},{H1=49},{H2=49},{C=0.5},{I1=3.0},{I2=3.0},{Z1=5},{Z2=5},{F1=38.6},{F2=42.2},{F3=38.6},{F4=42.2},{R1=1.6},{R2=1.6},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHBHR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHBHR}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen