{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_1_bsp_ext_thr/g_hrk.prj},{NB=G HRK 32},{DES=G HRK 32},{G1=R 2},{GNDM1=59.614},{GKDM1=56.656},{G2=R 2},{GNDM2=59.614},{GKDM2=56.656},{VER=1},{SW=65},{L1=77.000},{L2=31.000},{L3=25.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=15.000},{L9=0.000},{D1=50.500},{D2=49.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{R1=1.000},{R2=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHRK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHRK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.