{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_1_bsp_ext_thr/ge_hrk_hb.prj},{NB=GE HRK 02 HB 06},{DES=GE HRK 02 HB 06},{G1=R 1/8},{GNDM1=9.728},{GKDM1=8.566},{G2=G 3/8},{GNDM2=16.662},{SW=17},{L1=28.500},{L2=10.500},{L3=7.000},{L5=12.000},{L6=6.000},{L7=3.810},{L8=14.500},{D1=5.800},{D2=3.500},{D3=7.900},{D4=14.000},{D5=16.500},{D6=14.600},{R1=0.760},{R2=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKHB}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.