{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_1_bsp_ext_thr/ge_hrk_hb_va.prj},{NB=GE HRK 08 HB VA},{DES=GE HRK 08 HB VA},{G1=R 1/2},{GNDM1=20.955},{GKDM1=18.631},{G2=G 1/2},{GNDM2=20.955},{SW=22},{L1=39.500},{L2=18.500},{L3=13.400},{L5=14.000},{L6=7.000},{L7=4.820},{L8=0.000},{D1=16.000},{D2=11.100},{D3=0.000},{D4=17.500},{D5=20.800},{D6=18.290},{R1=1.000},{R2=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKHBVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKHBVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.