{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_2_bsp_int_thr/ge_hrk_ir.prj},{NB=GE HRK 06 IR},{DES=GE HRK 06 IR},{G1=R 3/8 K},{GNDM1=16.662},{GKDM1=14.950},{G2=G 3/8},{GNDM2=16.662},{SW=22},{L1=35.000},{L2=14.500},{L3=10.300},{L4=20.500},{L5=17.000},{L6=3.000},{D1=11.000},{D2=7.000},{D3=16.700},{D4=16.900},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKIR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKIR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.