{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_2_bsp_int_thr/ge_hrk_ir.prj},{NB=GE HRK 08 IR 16},{DES=GE HRK 08 IR 16},{G1=R 1/2 K},{GNDM1=20.955},{GKDM1=18.631},{G2=G 1},{GNDM2=33.249},{SW=41},{L1=50.500},{L2=18.500},{L3=13.400},{L4=32.000},{L5=24.500},{L6=5.000},{D1=16.000},{D2=9.500},{D3=33.300},{D4=33.500},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKIR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKIR}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen