{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_2_bsp_int_thr/ge_hrk_ir.prj},{NB=GE HRK 24 IR 16},{DES=GE HRK 24 IR 16},{G1=R 1.1/2 K},{GNDM1=47.803},{GKDM1=44.845},{G2=G 1},{GNDM2=33.249},{SW=50},{L1=39.000},{L2=27.000},{L3=21.000},{L4=12.000},{L5=20.000},{L6=0.000},{D1=40.200},{D2=0.000},{D3=33.300},{D4=0.000},{R1=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKIR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKIR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.