{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_2_bsp_int_thr/ge_hrk_ir.prj},{NB=GE HRK 24 IR 20},{DES=GE HRK 24 IR 20},{G1=R 1.1/2 K},{GNDM1=47.803},{GKDM1=44.845},{G2=G 1.1/4},{GNDM2=41.910},{SW=50},{L1=61.000},{L2=27.000},{L3=21.000},{L4=34.000},{L5=26.500},{L6=5.000},{D1=40.200},{D2=32.000},{D3=42.000},{D4=42.100},{R1=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKIR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKIR}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen