{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_3_bsp_nut_thr/ge_hrk_ab.prj},{NB=GE HRK 08 AB},{DES=GE HRK 08 AB},{G1=R 1/2},{GNDM1=20.955},{GKDM1=18.631},{G2=G 1/2},{GNDM2=20.955},{D1=9.7},{D2=9.7},{L1=18.5},{L=42.0},{SW=22},{S1=27},{D11=9.700},{D10=24.000},{D101=24.000},{D111=22.600},{D121=21.500},{D131=26.800},{D141=13.500},{L31=6.500},{L101=20.000},{L111=11.000},{L131=9.860},{L141=4.500},{L151=2.600},{L3=13.400},{L8=8.000},{R1=0.000},{D1111=16.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKAB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKAB}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen