{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_7_unf_ext_thr/ge_hrk_hj.prj},{NB=GE HRK 04 HJ 06},{DES=GE HRK 04 HJ 06},{G1=R 1/4},{GNDM1=13.157},{GKDM1=11.445},{G2=9/16-18 UNF},{GNDM2=14.288},{TIP=1},{SW=19},{L1=34.600},{L2=13.500},{L3=9.800},{L4=14.100},{L5=5.200},{L6=2.300},{D1=8.400},{D2=4.000},{D3=7.000},{D4=12.090},{D5=12.240},{D6=8.080},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.