{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_7_unf_ext_thr/ge_hrk_hj.prj},{NB=GE HRK 20 HJ 16},{DES=GE HRK 20 HJ 16},{G1=R 1.1/4},{GNDM1=41.910},{GKDM1=38.952},{G2=1.5/16-12 UN},{GNDM2=33.337},{TIP=2},{SW=46},{L1=62.100},{L2=26.000},{L3=20.500},{L4=23.100},{L5=8.200},{L6=3.400},{D1=35.000},{D2=26.000},{D3=19.500},{D4=30.180},{D5=30.350},{D6=23.190},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKHJ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.