{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_7_unf_ext_thr/ge_hrk_hj.prj},{NB=GE HRK 20 HJ 24},{DES=GE HRK 20 HJ 24},{G1=R 1.1/4},{GNDM1=41.910},{GKDM1=38.952},{G2=1.7/8-12 UN},{GNDM2=47.625},{TIP=2},{SW=50},{L1=68.500},{L2=26.000},{L3=20.500},{L4=27.500},{L5=9.800},{L6=3.400},{D1=35.000},{D2=32.000},{D3=32.000},{D4=44.450},{D5=44.600},{D6=35.080},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKHJ}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen