{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_8_unf_nut_thr/ge_hrk_aj_asmtab.prj},{NB=GE HRK 02 AJ 04},{DES=GE HRK 02 AJ 04},{G1=R 1/8},{G2=7/16-20 UNF},{SW=12},{S1=14},{L=34.0},{LP1=24.5},{D1=4.0},{D2=5.8},{D3=4.0},{D4=7.35},{GXNDM1=9.728},{GXKDM1=8.566},{GX2=11.113},{SWL=6.0},{O1=10.5},{L1=0.0},{L2=4.0},{H2=9.50},{X1=7.0},{Z2=4.0},{F3=7.50},{C=0.50},{DS1=11.6},{DS2=13.9},{DS3=9.8},{DS4=11.6},{DS5=13.8},{LS=16.5},{LS1=1.5},{LS2=13.5},{LS3=5.0},{LS4=3.0},{LS5=6.5},{CH=0.2},{VERS=1},{PPATH=../../assemblies/ge_hrk_aj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKAJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.