{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_4_bsp_int_thr/1_6_2_4_2_unf_ext_thr/g_ir_hj.prj},{NB=G IR 02 HJ 04},{DES=G IR 02 HJ 04},{G1=G 1/8},{GNDM1=9.728},{G2=7/16-20 UNF},{UN=UNF},{GNDM2=11.1125},{L1=29.5},{SW=14},{D1=4.4},{I=14.0},{L3=12},{L4=5.1},{L5=3.0},{L6=2.1},{R1=1.0},{D2=9.12},{D3=4.90},{D4=9.9},{D5=9.250},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GIRHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GIRHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.