{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_4_bsp_int_thr/1_6_2_4_2_unf_ext_thr/g_ir_hj.prj},{NB=G IR 04 HJ 06},{DES=G IR 04 HJ 06},{G1=G 1/4},{GNDM1=13.157},{G2=9/16-18 UNF},{UN=UNF},{GNDM2=14.2875},{L1=33.5},{SW=19},{D1=7.5},{I=14.1},{L3=17},{L4=5.2},{L5=4.0},{L6=2.3},{R1=1.2},{D2=12.09},{D3=8.08},{D4=13.4},{D5=12.240},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GIRHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GIRHJ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.