{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_5_bsp_nut_thr/1_6_2_5_1_bsp_ext_thr/g_ab_hb.prj},{NB=G AB 06 HB 12},{DES=G AB 06 HB 12},{G1=G 3/8},{GNDM1=16.662},{G2=G 3/4},{GNDM2=26.441},{L53=4.000},{D33=22.900},{D63=23.900},{D73=26.700},{R13=1.200},{SW=32},{S1=22},{D1=7.100},{D2=16.700},{L=41.300},{L1=16.000},{L3=6.000},{D5=10.400},{D10=18.900},{D11=18.600},{D12=17.100},{D13=21.800},{L10=17.000},{L11=9.000},{L13=7.860},{L14=4.000},{L15=2.100},{L16=33.000},{L6=6.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GABHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GABHB}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.