{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_5_bsp_nut_thr/1_6_2_5_1_bsp_ext_thr/g_ab_hb.prj},{NB=G AB 08 HB 12},{DES=G AB 08 HB 12},{G1=G 1/2},{GNDM1=20.955},{G2=G 3/4},{GNDM2=26.441},{L53=4.000},{D33=22.900},{D63=23.900},{D73=26.700},{R13=1.200},{SW=32},{S1=27},{D1=9.700},{D2=16.700},{L=42.200},{L1=16.000},{L3=6.500},{D5=13.500},{D10=24.000},{D11=22.600},{D12=21.500},{D13=26.800},{L10=20.000},{L11=11.000},{L13=9.860},{L14=4.500},{L15=2.600},{L16=38.000},{L6=7.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GABHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GABHB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.