{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_5_bsp_nut_thr/1_6_2_5_1_bsp_ext_thr/g_ab_hb.prj},{NB=G AB 10 HB 12},{DES=G AB 10 HB 12},{G1=G 5/8},{GNDM1=22.911},{G2=G 3/4},{GNDM2=26.441},{L53=4.000},{D33=22.900},{D63=23.900},{D73=26.700},{R13=1.200},{SW=32},{S1=30},{D1=12.000},{D2=16.700},{L=44.000},{L1=16.000},{L3=9.700},{D5=16.800},{D10=25.700},{D11=24.600},{D12=23.500},{D13=28.800},{L10=22.000},{L11=12.500},{L13=11.360},{L14=4.500},{L15=2.600},{L16=42.000},{L6=8.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GABHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GABHB}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。