{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_5_bsp_nut_thr/1_6_2_5_1_bsp_ext_thr/g_ab_hb.prj},{NB=G AB 16 HB 12},{DES=G AB 16 HB 12},{G1=G 1},{GNDM1=33.249},{G2=G 3/4},{GNDM2=26.441},{L53=4.000},{D33=22.900},{D63=23.900},{D73=26.700},{R13=1.200},{SW=32},{S1=41},{D1=20.400},{D2=16.700},{L=48.000},{L1=16.000},{L3=10.500},{D5=24.600},{D10=34.800},{D11=33.600},{D12=34.000},{D13=37.800},{L10=27.500},{L11=16.000},{L13=14.860},{L14=5.500},{L15=2.600},{L16=50.000},{L6=9.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GABHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GABHB}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.