{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_5_bsp_nut_thr/1_6_2_5_1_bsp_ext_thr/g_ab_hb.prj},{NB=G AB 20 HB 16},{DES=G AB 20 HB 16},{G1=G 1 1/4},{GNDM1=41.910},{G2=G 1},{GNDM2=33.249},{L53=5.000},{D33=28.700},{D63=29.900},{D73=33.500},{R13=1.600},{SW=41},{S1=50},{D1=26.000},{D2=22.200},{L=54.000},{L1=19.000},{L3=10.100},{D5=31.100},{D10=43.800},{D11=43.100},{D12=42.800},{D13=47.100},{L10=31.500},{L11=17.000},{L13=15.860},{L14=6.000},{L15=2.500},{L16=55.000},{L6=10.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GABHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GABHB}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.