{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_1_bsp_ext_thr/ge_hmok_hb.prj},{NB=GE HMO K 10 HB 02},{DES=GE HMO K 10 HB 02},{G1=M 10 x 1},{GNDM1=10.000},{P=1.0},{G2=G 1/8},{GNDM2=9.728},{SW=14},{OR1=8.10},{OR2=1.60},{L1=24.000},{L2=8.500},{L3=0.000},{L4=8.000},{L5=5.000},{L6=2.000},{L7=2.540},{D1=13.800},{D2=3.500},{D3=0.000},{D4=7.500},{D5=8.400},{D6=9.000},{D7=8.250},{R1=0.500},{L8=1.000},{D8=11.400},{D9=14.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOKHB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.