{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_1_bsp_ext_thr/ge_hmok_hb.prj},{NB=GE HMO K 27 HB 16},{DES=GE HMO K 27 HB 16},{G1=M 27 x 2},{GNDM1=27.000},{P=2.0},{G2=G 1},{GNDM2=33.249},{SW=41},{OR1=23.60},{OR2=2.90},{L1=51.500},{L2=16.000},{L3=0.000},{L4=19.000},{L5=14.000},{L6=4.000},{L7=5.840},{D1=31.800},{D2=18.000},{D3=0.000},{D4=28.700},{D5=24.000},{D6=33.000},{D7=29.970},{R1=1.000},{L8=2.500},{D8=29.700},{D9=32.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOKHB}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen