{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_3_orfs_ext_thr/ge_hmo_hjof.prj},{NB=GE HMO 10 HJOF 04},{DES=GE HMO 10 HJOF 04},{G1=M 10 x 1},{GNDM1=10.000},{P=1.0},{G2=9/16-18 UNF},{GNDM2=14.288},{VER=1},{SW=17},{OR11=8.10},{OR12=1.60},{OR21=7.65},{OR22=1.78},{L1=27.000},{L2=9.500},{L3=0.000},{L4=10.000},{L5=5.000},{L6=2.000},{L7=2.400},{L8=1.250},{L9=2.500},{D1=13.800},{D2=3.000},{D3=0.000},{D4=4.500},{D5=8.400},{D6=12.250},{D7=11.000},{D8=10.650},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOHJOF}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.