{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_3_orfs_ext_thr/ge_hmok_hjof.prj},{NB=GE HMOK 16 HJOF 06},{DES=GE HMOK 16 HJOF 06},{G1=M 16 x 1.5},{GNDM1=16.000},{P=1.5},{G2=11/16-16 UN},{GNDM2=17.462},{VER=2},{SW=22},{OR11=13.30},{OR12=2.20},{OR21=9.25},{OR22=1.78},{L1=33.500},{L2=12.500},{L3=0.000},{L4=11.000},{L5=7.500},{L6=3.000},{L7=2.800},{L8=1.250},{L9=2.500},{L10=1.400},{D1=21.800},{D2=6.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=13.700},{D6=15.100},{D7=12.800},{D8=12.250},{D9=18.100},{D10=22.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOKHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOKHJOF}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.