{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_5_unf_ext_thr/ge_hmo_hj.prj},{NB=GE HMO 14 HJ 06},{DES=GE HMO 14 HJ 06},{G1=M 14 x 1.5},{GNDM1=14},{P=1.5},{G2=9/16-18 UNF},{VER=1},{GNDM2=14.288},{SW=19},{OR1=11.30},{OR2=2.20},{L1=34.100},{L2=11.000},{L3=0.000},{L4=14.100},{L5=5.200},{L6=6.500},{L7=3.000},{L8=2.300},{D1=18.800},{D2=7.500},{D3=0.000},{D4=8.080},{D5=12.090},{D6=11.700},{D7=12.240},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOHJ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.