{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_5_unf_ext_thr/ge_hmok_hj.prj},{NB=GE HMO K 14 HJ 08},{DES=GE HMO K 14 HJ 08},{G1=M 14 x 1.5},{GNDM1=14},{P=1.5},{G2=3/4-16 UNF},{VER=1},{GNDM2=19.050},{SW=19},{OR1=11.30},{OR2=2.20},{L1=36.700},{L2=11.000},{L3=0.000},{L4=16.700},{L5=6.600},{L6=6.500},{L7=3.000},{L8=2.600},{D1=18.800},{D2=7.500},{D3=0.000},{D4=10.820},{D5=16.610},{D6=11.700},{D7=16.760},{L9=1.400},{D8=16.100},{D9=19.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOKHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOKHJ}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.