{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_5_unf_ext_thr/ge_hmok_hj.prj},{NB=GE HMO K 16 HJ 06},{DES=GE HMO K 16 HJ 06},{G1=M 16 x 1.5},{GNDM1=16},{P=1.5},{G2=9/16-18 UNF},{VER=1},{GNDM2=14.288},{SW=22},{OR1=13.30},{OR2=2.20},{L1=35.600},{L2=11.500},{L3=0.000},{L4=14.100},{L5=5.200},{L6=7.500},{L7=3.000},{L8=2.300},{D1=21.800},{D2=7.500},{D3=0.000},{D4=8.080},{D5=12.090},{D6=13.700},{D7=12.240},{L9=1.400},{D8=18.100},{D9=22.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOKHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOKHJ}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.