{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_5_unf_ext_thr/ge_hmok_hj.prj},{NB=GE HMO K 27 HJ 16},{DES=GE HMO K 27 HJ 16},{G1=M 27 x 2},{GNDM1=27},{P=2.0},{G2=1.5/16-12 UN},{VER=2},{GNDM2=33.337},{SW=36},{OR1=23.60},{OR2=2.90},{L1=52.600},{L2=16.000},{L3=28.000},{L4=23.100},{L5=8.200},{L6=11.000},{L7=4.000},{L8=3.400},{D1=31.800},{D2=18.000},{D3=21.500},{D4=23.190},{D5=30.180},{D6=24.000},{D7=30.350},{L9=2.500},{D8=29.700},{D9=32.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOKHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOKHJ}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.