{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_5_unf_ext_thr/ge_hmok_hj.prj},{NB=GE HMO K 48 HJ 24},{DES=GE HMO K 48 HJ 24},{G1=M 48 x 2},{GNDM1=48},{P=2.0},{G2=1.7/8-12 UN},{VER=2},{GNDM2=47.625},{SW=55},{OR1=44.60},{OR2=2.90},{L1=65.500},{L2=17.500},{L3=0.000},{L4=27.500},{L5=12.700},{L6=17.500},{L7=4.000},{L8=3.400},{D1=54.800},{D2=33.000},{D3=0.000},{D4=35.080},{D5=44.450},{D6=45.000},{D7=44.600},{L9=2.500},{D8=50.900},{D9=62.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOKHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOKHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.