{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_9_npt_ext_thr/1_6_2_9_3_npt_ext_thr/g_hn.prj},{NB=G 12 HN 06},{DES=G 12 HN 06},{G1=3/4-14 NPT},{GNDM1=26.670},{GKDM1=24.584},{G2=3/8-18 NPT},{GNDM2=17.145},{GKDM2=15.545},{SW=27},{L=45.000},{L1=15.300},{L2=20.200},{G1L=13.900},{G2L=10.400},{D1=16.500},{D2=9.000},{D3=21.500},{D4=11.000},{L3=24.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHN}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir