{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_9_npt_ext_thr/1_6_2_9_3_npt_ext_thr/g_hn.prj},{NB=G 24 HN 08},{DES=G 24 HN 08},{G1=1.1/2-11.5 NPT},{GNDM1=48.260},{GKDM1=45.621},{G2=1/2-14 NPT},{GNDM2=21.336},{GKDM2=19.264},{SW=50},{L=59.500},{L1=20.000},{L2=26.000},{G1L=18.400},{G2L=13.600},{D1=35.000},{D2=12.000},{D3=40.200},{D4=16.300},{L3=28.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.