{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_9_npt_ext_thr/1_6_2_9_3_npt_ext_thr/g_hn.prj},{NB=G HN 08},{DES=G HN 08},{G1=1/2-14 NPT},{GNDM1=21.336},{GKDM1=19.264},{G2=1/2-14 NPT},{GNDM2=21.336},{GKDM2=19.264},{SW=22},{L=48.000},{L1=20.000},{L2=20.000},{G1L=13.600},{G2L=13.600},{D1=12.000},{D2=12.000},{D3=16.300},{D4=16.300},{L3=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHN}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir