{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_9_npt_ext_thr/1_6_2_9_3_npt_ext_thr/g_hn.prj},{NB=G HN 16},{DES=G HN 16},{G1=1-11.5 NPT},{GNDM1=33.401},{GKDM1=30.826},{G2=1-11.5 NPT},{GNDM2=33.401},{GKDM2=30.826},{SW=36},{L=60.000},{L1=25.000},{L2=25.000},{G1L=17.400},{G2L=17.400},{D1=21.500},{D2=21.500},{D3=27.000},{D4=27.000},{L3=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.