{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_9_npt_ext_thr/1_6_2_9_6_unf_ext_thr/ge_hn_hj.prj},{NB=GE HN 12 HJ},{DES=GE HN 12 HJ},{G1=3/4-14 NPT},{G2=1\"1/16-12 UN},{SW=28},{L=52.3},{D1=15.5},{D2=21.5},{D3=15.5},{D4=16.9},{GXNDM1=26.670},{GXKDM1=24.579},{GX2=26.988},{SWL=11.4},{O1=19.0},{O2=21.9},{L1=0.0},{L2=8.2},{H2=23.82},{X1=13.9},{Z2=3.4},{F3=24.00},{VERS=27},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHNHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHNHJ}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。