{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_9_npt_ext_thr/1_6_2_9_6_unf_ext_thr/ge_hn_hj_va.prj},{NB=GE HN 04 HJ 08 VA},{DES=GE HN 04 HJ 08 VA},{G1=1/4-18 NPT},{GNDM1=13.716},{GKDM1=12.126},{G2=3/4-16 UNF},{GNDM2=19.050},{VER=1},{SW=19},{L1=38.900},{L2=14.200},{L3=10.200},{L4=20.000},{L5=16.700},{L6=6.600},{L7=8.000},{L8=2.600},{D1=8.400},{D2=7.500},{D3=9.900},{D4=10.820},{D5=16.610},{D6=16.760},{D7=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHNHJVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHNHJVA}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.