{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_9_npt_ext_thr/1_6_2_9_7_unf_nut_thr/ge_hn_aj_asmtab.prj},{NB=GE HN 04 AJ 08},{DES=GE HN 04 AJ 08},{G1=1/4-18 NPTF},{G2=3/4-16 UNF},{SW=19},{S1=24},{L=43.9},{LP1=32.4},{D1=5.6},{D2=8.7},{D3=9.9},{D4=14.35},{GXNDM1=13.716},{GXKDM1=12.126},{GX2=19.050},{SWL=6.5},{O1=15.0},{L1=13.5},{L2=6.9},{H2=17.10},{X1=11.6},{Z2=4.0},{F3=14.15},{C=0.25},{DS1=19.4},{DS2=24.0},{DS3=17.5},{DS4=21.0},{DS5=23.8},{LS=21.4},{LS1=1.5},{LS2=18.4},{LS3=8.7},{LS4=3.0},{LS5=10.7},{CH=0.0},{VERS=7},{PPATH=../../assemblies/ge_hn_aj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHNAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHNAJ}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen