{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_9_npt_ext_thr/1_6_2_9_7_unf_nut_thr/ge_hn_aj_asmtab.prj},{NB=GE HN 16 AJ 20},{DES=GE HN 16 AJ 20},{G1=1-11.5 NPTF},{G2=1\"5/8-12 UN},{SW=41},{S1=50},{L=67.9},{LP1=51.6},{D1=21.1},{D2=26.2},{D3=27.5},{D4=35.70},{GXNDM1=33.401},{GXKDM1=30.826},{GX2=41.275},{SWL=11.0},{O1=25.1},{L1=20.0},{L2=9.5},{H2=38.70},{X1=19.6},{Z2=6.0},{F3=33.88},{C=0.25},{DS1=41.6},{DS2=50.0},{DS3=39.2},{DS4=44.6},{DS5=48.2},{LS=30.8},{LS1=2.0},{LS2=25.8},{LS3=10.9},{LS4=5.0},{LS5=14.9},{CH=0.0},{VERS=21},{PPATH=../../assemblies/ge_hn_aj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHNAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHNAJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.