{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_11_unf_ext_thr/1_6_3_11_1_unf_ext_thr/sw45_hj_asmtab.prj},{NB=SW45 HJ 10},{DES=SW45 HJ 10},{G1G2=7/8-14 UNF},{SW=22},{S1=30},{L1=55.0},{L1A=38.5},{L2=28.0},{L2A=19.3},{L3=7.0},{D1=12.3},{D2=13.70},{D3=19.50},{D4=26.4},{D5=19.50},{DAL1=3.1},{DAD1=21.6},{DBL1=3.2},{DBL2=3.1},{DBL3=0.0},{G1G2X=22.22500},{P=1.81356},{VERS=5},{VERSX=0},{VERSGEW=0},{PPATH=../../assemblies/sw45_hj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/SW45HJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/SW45HJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.